Publier vos produits
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.8 sur 5 étoiles4.8(24 Avis)
Traduit par Google,
L2 - Cabine de douche latérale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. A installer avec un autre L2 formant un coffret d'entrée d'angle (2L2). Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm. Pour créer une enceinte d'entrée d'angle (Ura 2L2), 2 unités d'Ura L2 doivent être commandées. Installation facile, avec vis ou adhésif.
Spécification
  • Compatible with: M165070... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165075... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165090... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165100... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165120... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Spécifications techniques
  • Réference unique.M165080xxx
  • Famille de produitsShower screens
  • Groupe de produitsUra
  • Date de publication2021-04-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings