Publier vos produits
Model 2500 TESTanDRAIN® - Grooved Single Handle Ball Valve

Model 2500 TESTanDRAIN® - Grooved Single Handle Ball Valve

Traduit par Google,

Le modèle 2500 Grooved TESTanDRAIN® est un robinet à tournant sphérique à poignée unique de 300 PSI qui a été spécialement conçu pour fournir à la fois la fonction de test et la fonction de vidange express requises pour un système de gicleurs à eau. Le modèle 2500 offre un autre emplacement de poignée que le modèle 1000 pour les installations multidirectionnelles. Il est doté d'un orifice de test inviolable, de voyants inviolables intégrés et d'un orifice taraudé pour l'accès au système. Le modèle 2500 TESTanDRAIN® répond à toutes les exigences des normes NFPA-13, NFPA-13R et NFPA-13D. Disponible en 1", 1-1/4" et 2" Rainuré avec toutes les tailles d'orifice spécifiables : 3/8" (2,8K), 7/16" (4,2K), 1/2" (5,6K), 17/ 32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR) et K25.

  • Le modèle 2500 Grooved TESTanDRAIN® d'AGF Manufacturing Inc. fournit à la fois la fonction de test et la fonction de vidange express pour un système de gicleurs à incendie humide.
  • Le modèle 2500 est conforme aux exigences des normes NFPA-13, NFPA-13R et NFPA-13D.
  • Le modèle 2500 Grooved TESTanDRAIN® est un robinet à boisseau sphérique multidirectionnel et compact à poignée unique qui comprend un orifice de test inviolable et des voyants inviolables intégrés, et est évalué à 300 PSI.
  • Le modèle 2500 Threaded TESTanDRAIN® fournit un emplacement de poignée alternatif par rapport au modèle 1000 pour les situations d'installation difficiles
  • Disponible en 1", 1-1/4" et 2" rainuré, avec toutes les tailles d'orifice spécifiables ³/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), ½" (5.6K), 17/32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), ¾" (14.0K, ESFR) et K25 comme requis par NFPA 13, édition 2007.
  • La taille de l'orifice est notée sur la plaque indicatrice et la vanne comporte un orifice taraudé et bouché pour l'accès au système.
  • Un kit de verrouillage est disponible et peut être commandé avec la vanne pour fournir une résistance au vandalisme ou empêcher l'activation involontaire de l'alarme.
  • Des kits de réparation sont également disponibles et peuvent être réparés sans retirer la vanne du système.
  • Fabriqué aux Etats-Unis
  • N'INCLUT PAS DE SOUPAPE DE SURPRESSION.
Spécification
  • Model 2500 TESTanDRAIN

    2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

    A. Flow Detection and Test Assemblies:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following: 
      1. AGF Manufacturing Inc.; Model 2500 TESTanDRAIN.
      2. <Insert manufacturer's name>.
    2. Standard:  UL's "Product iQ" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.  NFPA 13, 13R, 13D (as applicable).
    3. Pressure Rating:  300 psig (2070 kPa).
    4. Materials:  Bronze body, brass stem, impregnated Teflon seat, chrome coated brass ball, and a steel handle with positive stops at the TEST and DRAIN positions
    5. Components:  A tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, a tapped and plugged port for system access, and a steel identification plate.
    6. Test Orifice Size: Nominal [2.8K (3/8 inch), 4.2K (7/16 inch), 5.6K (1/2 inch), 8.0K (17/32) inch, 11.2K (5/8 inch, ELO), 14.0K (3/4 inch, ESFR), K25.2], as required by NFPA 13, latest edition.
    7. Inlet and Outlet Size:  [1 inch Grooved] [1-1/4 inch Grooved] [2 inch Groove].
    8. Options:
      1. Bypass drain port in the valve body for use with a pressure relief valve and associated drainage piping.

      2. Locking Plate Kit: Provides vandal resistance and prevents accidental alarm activation by locking the valve handle in the “OFF” position.
        1.  Locking Plate: Carbon steel.
        2. Lock: 1-1/2 inch wide solid brass with a 3/8 inch chrome-plated hardened steel shackle.
        3. For use with a [3/4 inch] [1 inch] [1-1/4 inch] [1-1/2 inch] [2 inch] valve.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-2500-Grooved
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsTESTanDRAIN®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord