Publier vos produits
Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector

Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector

Traduit par Google,

Les drains auxiliaires deviennent des horreurs lorsqu'ils ne sont pas entretenus correctement. La signalisation tombe, les vannes se cassent et tachent les murs, les vannes de remplacement ne correspondent pas, les éclats de peinture et le métal s'oxydent. Des drains auxiliaires mal entretenus donnent une mauvaise image de votre bâtiment et réduisent la confiance de vos occupants dans l'infrastructure du bâtiment.

Donnez à vos occupants un sentiment de sécurité et à votre bâtiment une apparence cohérente et attrayante en passant à un drain auxiliaire COLLECTanDRAIN®M5300. Le M5300 est un drain auxiliaire pré-assemblé conçu pour répondre aux directives NFPA 13 et 25 concernant le drainage approprié tout en offrant une identification facile et une apparence cohérente. Le COLLECTanDRAIN® M5300ALBV est équipé d'un M5100ALBV?. Détecteur d'eau et alarme qui émet un avertissement visuel et sonore lorsque l'unité a besoin d'être réparée.

Spécification
  • SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

    A. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
      1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5300A COLLECTanDRAIN™.
      2. Insert manufacturer's name
    2. Standards:
      1. NFPA 13 and NFPA 25.
    3. Materials:
      1. Black Steel or Galvanized Pipe
    4. Components:
      1. Two 1 inch (25 mm) MIPT x FIPT Brass quarter turn ball valves with chrome plated balls.
      2. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
      3. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
      4. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-5300ALBV
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsCOLLECTanDRAIN
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCControl valves
  • Code UNSPSC40141609
  • Code CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord