Publier vos produits
Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8011 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,

Le modèle 8011 Commercial RiserPACK® est un ensemble de colonne montante économique préemballé conçu pour les systèmes de gicleurs à incendie humide NFPA 13 nécessitant une décompression. Le modèle commercial 8011 est disponible en deux styles de colonne montante différents et sept combinaisons différentes de taille/connexion :

Colonne montante en bronze :

  • 1-1/4", 1-1/2", 2" NPT
  • Rainure 1-1/2", 2"
  • 1-1/2", 2" NPT x Rainure

Riser en acier fabriqué Schedule 40 avec finition enduite de poudre rouge :

  • Rainure 2-1/2", 3", 4", 6"
  • Le RiserPACK® commercial modèle 8011 d'AGF Manufacturing Inc. est un ensemble de colonne montante économique compact et préemballé conçu pour les systèmes de gicleurs à eau NFPA 13.
  • Le RiserPACK® commercial modèle 8011 utilise les vannes AGF modèle 2511 TESTanDRAIN® brevetées homologuées UL/approuvées FM conçues pour se conformer à l'exigence NFPA 13 concernant la fourniture de voyants pour la vérification lors des tests à travers un orifice de test correctement dimensionné. Le modèle 8011 Commercial Riser-PACK® est disponible avec des orifices de 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) et K25 pour répondre aux facteurs K de 2,8 à 25.
  • Les RiserPACK® en bronze coulé de 1¼", 1½" et 2" répertoriés UL, fabriqués et usinés aux États-Unis sont disponibles avec des extrémités filetées mâles, rainurées et filetées x rainurées et sont évalués à 300 PSI ; les moulages sont marqués des deux côtés permettant un drainage à droite ou à gauche, une installation horizontale ou verticale Le corps en acier fabriqué Schedule 40 avec une finition rouge enduite de poudre 3mil 2½", 3", 4" et 6" RiserPACK® sont disponibles avec des extrémités rainurées et sont évalués à 300 PSI.
  • Tous les RiserPACK® sont assemblés avec un manomètre AGF modèle 7500 300 PSI homologué UL/approuvé FM, un robinet à soupape à 3 voies modèle 7600 ¼" et un interrupteur de débit d'eau fileté NPT 1" ou monté sur selle, comme l'exige la norme NFPA 13.
  • Le modèle 8011 Commercial RiserPACK® via les vannes modèle 2511 TESTanDRAIN® offre un avantage de conception unique qui permet l'accès au système à travers la vanne pour les tests d'intégrité du système et/ou l'installation du kit de garniture de soupape de décharge en option (modèle 8011) sans vidange du système.
  • Les RiserPACK® 1¼", 1½", et 2" utilisent un FNPT 1" 2511 est disponible avec des tailles d'orifice de 3/8" à 5/8" (ELO) ; Les RiserPACK® de 2½" et 3" utilisent un FNPT 2511 de 1¼" et sont disponibles avec des tailles d'orifice de 3/8" à ¾" (ESFR); et les RiserPACK® de 4" et 6" utilisent un 2511 rainuré de 2" est disponible avec tailles d'orifice de 3/8" à K-25.
  • Disponible en tant que modèle 8011 avec soupape de surpression AGF modèle 7000 homologuée UL/approuvée FM, évaluée en usine à 175 PSI. D'autres cotes sont disponibles et peuvent être remplacées : 165, 205 et 250.


Fabriqué aux États-Unis

Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-8011com
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsRiserPACK®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord