Publier vos produits
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)
Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    Model 7950 PURGEnVENT Automatic In-Line Air Vent (ILV)

    Traduit par Google,

    L'évent automatique en ligne (ILV) PURGEnVENT modèle 7950 comprend une chambre de séparation conçue pour éliminer l'air lorsque le système de protection contre les incendies est rempli d'eau pour aider à prévenir la corrosion des tuyaux.

    La chambre de séparation et la prise d'air sont conçues pour forcer une séparation de l'air de l'eau lorsque le système se remplit. Étant donné que la chambre a un diamètre plus grand que la conduite secondaire, l'eau entrant dans la chambre est momentanément ralentie, ce qui permet à l'eau plus lourde de tomber lorsque l'air monte et est aspiré dans l'ensemble de ventilation. Lorsque l'eau sort de la chambre, elle est réduite au diamètre du tuyau de la ligne secondaire qui repousse l'air vers l'arrière de la prise d'air à travers son canal de ventilation rapide où il est libéré par le M7900AAV. Le plus grand diamètre de la chambre de séparation du M7950ILV permet à l'air restant dans le système d'être libéré plus efficacement par le 7900AAV. Lors de la vidange du système, dévissez le bouchon et ouvrez la vanne de purge, cela agira comme un casse-vide aidant à vidanger le système plus efficacement tout en réduisant le besoin de remettre en place les joints lors du remplissage du système.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.agf-model-7950ILV
    • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
    • Groupe de produitsPURGEnVENT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord