Publier vos produits
Revolt
Ahrend

Revolt

Traduit par Google,
Un classique du design intemporel De nombreux aspects de la Revolt étaient considérés comme extrêmement innovants lors de son introduction en 1953 et elle s'est taillée une place permanente tant dans le monde des affaires que dans les salons néerlandais. La chaise Revolt est à l'aise dans tous les environnements. Après plusieurs années de rupture de stock, Ahrend l'a réintroduit en 2004. Et une fois de plus, il a prouvé qu'un produit qui a encore quelque chose à offrir s'améliore au fil des ans. Revolt est disponible en noir, blanc et gris poussière. CARACTÉRISTIQUES • design classique • siège et dossier en plastique brillant
Spécifications techniques
  • Réference unique.ahr_revolt
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56