Publier vos produits
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Traduit par Google,
Aluminium et bronze - avec connect, air-lux combine deux matières premières naturelles de haute qualité. L'aluminium pur à l'intérieur et le bronze massif et noble avec une patine naturelle à l'extérieur permettent de nouvelles possibilités de conception individuelles et sont synonymes d'individualité et de caractère. Cette fusion passionnante de matériaux est à la fois structurellement et esthétiquement une innovation de produit unique dans la construction de façades à fenêtres coulissantes haut de gamme à grande échelle. connect Bronze offre les mêmes avantages techniques et structurels que l'air-lux Alu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.173_4
  • Famille de produitsSchiebefenster
  • Groupe de produitsFassadensystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)5900
  • Profondeur (mm)173
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716

Produits similaires