Publier vos produits
Festverglasung
Air-lux

Festverglasung

Traduit par Google,
La façade coulissante en aluminium air-lux réussie peut apporter une contribution supplémentaire à l'économie d'énergie et à l'amélioration du confort grâce à des performances structurelles améliorées. Avec l'air-lux 173, les exigences suisses Minergie deviennent la norme de livraison. La construction robuste et de haute qualité avec une largeur de face de profil étroite garantit les meilleures valeurs de test dans des tailles allant jusqu'à 18 m2 (dimension max. L x H 5,9 × 3 m ou 4,2 x 3 m). Le système de fenêtre coulissante breveté ne nécessite aucun entretien, est très facile à utiliser manuellement et est équipé d'un concept d'étanchéité pneumatique unique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.173_6
  • Famille de produitsSchiebefenster
  • Groupe de produitsFassadensystem
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)5900
  • Profondeur (mm)173
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716

Produits similaires