Publier vos produits
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

Traduit par Google,

La sonde de conduit (DPB) s'interface avec le routeur ADR500 pour une détection discrète de la température et pour ramener des échantillons d'air vers la suite de capteurs de la série SST via le chemin de communication breveté MicroDuct®. Selon la configuration de Sensor Suite, de nombreux paramètres environnementaux supplémentaires peuvent être surveillés « virtuellement » tels que le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), la température du point de rosée, l'humidité relative (HR) ; petites particules et composés organiques volatils totaux (COVT). Les sondes peuvent être montées directement sur un conduit ou dans des environnements extérieurs.

Spécification
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Spécifications techniques
  • Réference unique.duct_probe_dbp202
  • Famille de produitsMechanical Equipment
  • Groupe de produitsDuct Probes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)142.3
  • Largeur (mm)192
  • Profondeur (mm)288
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls