Publier vos produits
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers

    Traduit par Google,
    Plénum motorisé Airzone avec collier qui s'adapte mécaniquement aux unités de climatisation principales gainables.

    Le plénum motorisé Airzone comprend :

    ● Carte de commande principale qui contrôle le système via des appareils câblés et sans fil.

    ● Serveur Web Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Passerelle de communication (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de la passerelle).

    ● Pack de mesure de la consommation électrique Wi-Fi Airzone.

    ● Amortisseurs ronds de 200/150 mm de diamètre.

    ● Système de contrôle manuel du débit d'air.

    ● Entrée de ventilation mécanique contrôlée (VMC) de 150 mm de diamètre.

    ● Système de purification de l'air par ionisation.

    ● Capteur de qualité de l'air AirQ ; avec câble bus (15 m).

    ● En fonction du plénum motorisé (nombre d'amortisseurs et de réglages) et de l'unité intérieure contrôlée, la pression acoustique peut varier de ±3 dB(A) et la chute de pression peut varier de 5 à 15 Pa.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Easyzone_AZEZ6PANST_7_8
    • Famille de produitsEasyzone
    • Groupe de produitsMotorized plenum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)1425
    • Profondeur (mm)454
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireTôle
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
    • Code ETIMEC011777
    • Nom ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Nom UNSPSCDucts
    • Code UNSPSC401419
    • Code Uniclass 2015Ss_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique