Publier vos produits
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Traduit par Google,

Dispositif de gestion et d'intégration à distance des ventilo-convecteurs via le Cloud. Contrôle en ligne avec l'application « Airzone Cloud » (disponible pour iOS et Android). Connexion Wi-Fi. Alimentation externe 110/230 Vca. Montage sur rail DIN. Caractéristiques : • Contrôle des paramètres de l'unité. • Double communication Wi-Fi (2,4/5 GHz). • Intégration possible via API locale et API Cloud. • Détection des erreurs de communication. • Programmation des températures et des modes de fonctionnement. • Multi-utilisateurs et multi-sessions. • Port d'intégration via protocole Modbus/BACnet. • 2 relais pour la commande d'électrovannes à la demande. • 3 relais pour la commande de jusqu'à 3 vitesses. • 3 sorties 0-10 V pour la commande des vannes de refroidissement, de chauffage et du ventilateur. • 3 entrées numériques pour la détection d'ouverture de fenêtre, la détection de présence et le mode Éco. • 3 entrées analogiques pour la mesure de la température ambiante, de la température de la batterie de chauffage et de la température de la batterie de refroidissement. Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur airzonecontrol.com.

Spécifications techniques
  • Réference unique.aidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • Famille de produitsAZControl
  • Groupe de produitsAirzone Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)157
  • Profondeur (mm)63
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC010216
  • Nom ETIMFixed-application controller
  • Code Uniclass 2015Ss_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique