Publier vos produits
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
Armchair CRICKET
    Archivé

    Armchair CRICKET

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.24kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-CRICKET
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)17.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (33)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    2.7 sur 5 étoiles 2.7 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (9)