Publier vos produits
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
    Archivé

    Armchair CRICKET with armrests

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.59kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-CRICKET-Armrest
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)840
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)17.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (18)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (165)