Publier vos produits
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Traduit par Google,
    Chaise de bureau fonctionnelle et confortable avec une assise et un dossier moulés qui rendent votre journée de travail plus agréable. Il dispose d'un mécanisme synchrone qui peut être ajusté au poids du corps et d'un siège réglable en profondeur et en inclinaison pour un meilleur confort.
    Spécification
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Birmingham-office-chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)16.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe