Publier vos produits
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 sur 5 étoiles3.9(14 Avis)
Traduit par Google,
  • Abordable
  • Convient à de nombreux paramètres différents
  • Conception classique simple

    Bibliothèque classique. Parfait pour les bureaux, les archives et les zones de stockage
Spécification
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)310
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)42
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units

Disponibilité de la région

L'Europe