Publier vos produits
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Traduit par Google,
    • Supplément avec portes de compartiment
    • Espace efficace
    • Roulettes verrouillables

    Rangement à vêtements double face et peu encombrant sur roulettes. Équipé de crochets doubles, de banquettes et de compartiments avec étagères réglables.

    Spécification
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1675
    • Largeur (mm)822
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units