Publier vos produits
Cloakroom unit EBBA floorstanding 2 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 2 section

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 2 section

    Traduit par Google,
    • Supplément avec portes de compartiment
    • Banquette intégrée
    • Sur pied

    Meuble vestiaire indépendant équipé de patères doubles, d'une banquette intégrée et de casiers avec étagères modulables. Rangement parfait pour les vestiaires préscolaires, par exemple.

    Spécification
    • Height:1675 mm

      Width:554 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-2-section
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1675
    • Largeur (mm)554
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units