Publier vos produits
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Traduit par Google,
  • Supplément avec portes de compartiment
  • Banquette intégrée
  • Sur pied

Meuble vestiaire indépendant équipé de patères doubles, d'une banquette intégrée et de casiers avec étagères modulables. Rangement parfait pour les vestiaires préscolaires, par exemple

Spécification
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1675
  • Largeur (mm)1358
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Numéro OmniClass23-21 15 21
  • Titre OmniClassCloakroom Units