Publier vos produits
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors
Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors

    Compartment Locker Classic 1200mm 4 Sections 8 Doors

    Traduit par Google,
    Trous de ventilation Casier à effets personnels durable de haute qualité avec portes renforcées et amortisseurs en caoutchouc. Trous de ventilation en haut et en bas
    Spécification
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compartment-Locker-Classic-1200-4-Sections-8-Doors
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe