Publier vos produits
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors

    Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 8 Doors

    Traduit par Google,
    Pour un rangement efficace Portes convexes laquées métallisées Orifices d'aération en haut et en bas. Chaque compartiment a une butée de porte et un plateau de porte
    Spécification
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compartment-Locker-Curve-600-2-Sections-8-Doors
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe