Publier vos produits
Desk BORAS circular 1200x900

Desk BORAS circular 1200x900

Traduit par Google,
  • Plateau HPL résistant
  • Certifié selon EN 1729
  • Tour

Table ronde avec structure tubulaire et plateau résistant. La table est testée et certifiée selon EN 1729.

Spécification
  • Height:900 mm

    Diameter:1200 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:34,26 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-BORAS-circular-1200x900
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)34.26
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops