Publier vos produits
Desk BORAS rectangular 1400x600x900

Desk BORAS rectangular 1400x600x900

Traduit par Google,
  • Stratifié haute pression
  • Certifié selon EN 1729
  • Plateau de table résistant

Table rectangulaire avec une structure tubulaire et un plateau de table résistant. La table est testée et certifiée selon EN 1729.

Spécification
  • Length:1400 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:25,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-BORAS-rectangular-1400x600x900
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)25.34
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops