Publier vos produits
Desk screen SPLIT 1600x600mm
Desk screen SPLIT 1600x600mm
Desk screen SPLIT 1600x600mm

    Desk screen SPLIT 1600x600mm

    Traduit par Google,
    • Design fin et discret
    • Fournit l'intimité
    • Semi-insonorisant

    Écran de bureau fin, élégant mais discret. L'écran offre une intimité et possède des propriétés semi-acoustiques pour réduire une partie du bruit dans la pièce. L'écran et les supports sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

    Spécification
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-screen-SPLIT-1600x600mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Poids net (Kg)1.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
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
    Produits similaires