Publier vos produits
Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500
Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500

    Flatpack locker CLICK 1 door, 1800x300x500

    Traduit par Google,
    • Comprend une étagère à chapeaux et une tringle à vêtements
    • Portes renforcées
    • Livré à plat

    Vestiaire avec perforations en haut et en bas de la porte, équipé d'une étagère à chapeaux et d'une tringle à vêtements avec trois crochets. La porte est équipée d'une serrure à deux clés. Le vestiaire est livré démonté.

    Spécification
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flatpack-locker-CLICK-1-door-1800x300x500
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers

    Disponibilité de la région

    L'Europe