Publier vos produits
Floor screen ZIP 800x1400mm
Floor screen ZIP 800x1400mm
    Archivé

    Floor screen ZIP 800x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Spécification
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-screen-ZIP-800x1400mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Produits similaires