Publier vos produits
Floor screen ZONE 1700x800x40mm
Floor screen ZONE 1700x800x40mm

    Floor screen ZONE 1700x800x40mm

    Traduit par Google,
    • Absorption efficace du bruit
    • Complet incl. supporter
    • Design élégant et élégant

    Écran de sol insonorisant et élégant créé par l'équipe de conception interne d'AJ Products. L'écran améliore considérablement l'environnement sonore et assure l'intimité, ce qui le rend parfait pour les bureaux. Un jeu de roues peut être acheté séparément pour une solution de criblage mobile et facile à déplacer.

    Spécification
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-screen-ZONE-1700x800x40mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1360
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)14.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
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
    Produits similaires