Publier vos produits
Grimsby
Grimsby
Grimsby
Grimsby

    Grimsby

    3.6 sur 5 étoiles3.6(19 Avis)
    Traduit par Google,
    • Mécanisme synchrone
    • Rembourrage extra-résistant
    • Support lombaire intégré

    Chaise de bureau classique et abordable avec assise et dossier moulés. La chaise est recouverte d'un tissu durable, possède un support lombaire intégré et un mécanisme synchrone qui suit vos mouvements. Équipez la chaise d'accoudoirs réglables pour plus de confort.

    Spécification
    • Seat height:460-590 mm

      Seat depth:445 mm

      Seat width:460 mm

      Backrest height:450-530 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:120000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Grimsby-Office-chair
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)16.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe