Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 2000x600mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 2000x600mm

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 2000x600mm

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur avec une manivelle
    • Plateau HPL résistant
    • Cadre robuste

      Établi qui vous permet de régler facilement la hauteur à l'aide de la fonction de manivelle intégrée pour une position de travail ergonomique. L'établi est robuste avec un plan de travail durable et une étagère inférieure qui vous offre un rangement pratique pour les boîtes et les outils.
    Spécification
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:71 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-2000x600mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)71
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables