Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

Traduit par Google,
  • Châssis réglable en hauteur manuellement
  • Incl. étagère inférieure
  • Plan de travail résistant

    Établi flexible avec un cadre robuste. La table est réglable manuellement à la bonne position de travail pour vous. Équipé d'une étagère inférieure pour les outils et autres choses que vous devez avoir à portée de main. Ajoutez des accessoires pour créer votre établi parfait.
Spécification
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:62 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x800mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)62
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables