Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

Traduit par Google,
  • Châssis réglable en hauteur manuellement
  • Stratifié haute pression durable
  • Écurie

    Établi avec un plan de travail durable et un cadre robuste. Un établi pratique où vous pouvez varier votre position de travail au cours de la journée et l'adapter à plusieurs utilisateurs grâce au cadre réglable. Ajoutez une gamme d'accessoires différents!
Spécification
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:53.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1200x800mm
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)53.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables