Publier vos produits
Mesh conference chair TORONTO
Archivé

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
Spécification
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mesh-conference-chair-TORONTO
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)545
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)6.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (77)