Publier vos produits
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 sur 5 étoiles4.1(21 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Facile à déplacer
    • Crée une ambiance merveilleuse

      L'inspiration pour le porte-manteau mobile CLOTHING HOUSE est venue du design de la maison, qui se voit facilement à sa forme unique. Il fonctionne bien comme porte-manteau dans les halls de bureau et dans les vestiaires. Quatre roulettes verrouillables facilitent le déplacement selon les besoins
    Spécification
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1475
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)1040
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_90_50_14
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes storing

    Disponibilité de la région

    L'Europe