Publier vos produits
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1

    Hook strip 1

    Traduit par Google,

    Bande à crochets classique avec « crochets d'école ».

    Fabriqué en hêtre, bouleau, pin ou chêne laqué et en finition peinte en blanc ou en noir.

    Disponible dans de nombreuses longueurs différentes, 75 mm jusqu'au premier crochet et 150 mm c/c entre les crochets.

    Ce qui diffère d'une largeur à l'autre, c'est le nombre de crochets.

    Spécification
    • Measurement:

      65x98 mm (DxH)

      Material:

      Hook material: Steel

      Hook strip board 21x95 (DxH) in wood in different widths, with steel school hooks fitted.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hook-strip-1
    • Famille de produitsHook strips
    • Groupe de produitsHook strip 1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord