Publier vos produits
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 sur 5 étoiles4.2(20 Avis)
    Traduit par Google,
    • Conçu pour les personnes actives
    • Suit les mouvements du corps
    • Recouvert d'un tissu de laine exclusif

      Chaise de bureau exclusive pour une journée de travail active. La chaise s'adapte et suit les mouvements de votre corps sans compromettre le soutien et le confort. Rembourré en tissu de laine de haute qualité et équipé d'accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur.
    Spécification
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-chair-BELMONT
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)515
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe