Publier vos produits
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm
Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm

    Student locker ROZ, 3 sections 6 doors 1890x900x550mm

    Traduit par Google,
    • Châssis renforcé
    • 6 compartiments
    • Tringle à vêtements et 2 étagères

    Casier étudiant triple module avec deux compartiments dans chaque module. Chaque compartiment a deux petites étagères et une tringle à vêtements. Le cadre, le cadre de porte et les portes sont renforcés et le casier comporte des trous de ventilation en haut et en bas.

    Le casier étudiant Roz est fabriqué dans notre propre usine. C'est un casier spacieux et durable qui résiste aux exigences difficiles des environnements scolaires. Le cadre est recouvert d'un revêtement en poudre blanc chaud et est fabriqué à partir de tôle d'acier entièrement soudée. Le cadre, le cadre de porte et les portes sont renforcés pour résister aux chocs. Les perforations en haut et en bas du cadre assurent une excellente ventilation. Les portes ont une butée de porte solide pour les empêcher de s'ouvrir à plus de 90˚. Optez pour des portes en stratifié renforcées par un rebord en tôle ou des portes entièrement en tôle d'acier durable. Chaque compartiment est équipé de deux petites étagères idéales pour ranger des livres ou des classeurs. Le compartiment dispose également d'une tringle à vêtements pour suspendre une veste. La base du compartiment dispose d'un espace pour ranger un cartable. Offrez un stockage sécurisé à vos élèves en équipant vos casiers scolaires Roz de serrures à cylindre ou de serrures à moraillon pour cadenas
    Spécification
    • Height:1890mm

      Width:900mm

      Depth:550mm

      Door width(Lockers):300mm

      Number of sections:3

      Number of doors:6

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:120.3kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Student-locker-roz-3-sections-6-doors-1890x900x550mm
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1890
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)120.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers

    Disponibilité de la région

    L'Europe