Publier vos produits
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen

    Study screen

    Traduit par Google,
    • 50% de matière recyclée
    • Propriétés d'absorption acoustique
    • Peut être accroché au mur

      Écran d'écriture d'examen insonorisant pour une séparation efficace des étudiants : parfait pour l'auto-apprentissage ou la rédaction d'examens. L'écran peut être à la fois plié et accroché au mur, ce qui permet un rangement très peu encombrant. Équipé d'une protection antidérapante en bas
    Spécification
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Study-screen
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSchool Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)1440
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_25_10_84
    • Description de l'Uniclass 2015Studying