Publier vos produits
Table PLURAL 1800x700x720

Table PLURAL 1800x700x720

Traduit par Google,

Plateau HPL résistant

Robuste et durable

Idéal pour une gamme de paramètres différents

Table d'un bon rapport qualité-prix avec des pieds incurvés et un plateau durable en stratifié haute pression insonorisant. Il est à la fois robuste et résistant. Cette table est une excellente option pour les cantines et les salles de repos.

Spécification
  • Length: 1800 mm

    Height: 720 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 28 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-PLURAL-1800x700x720
  • Famille de produitsSchool desk
  • Groupe de produitsDesk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops