Publier vos produits
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    Traduit par Google,
    • Avec 2 compartiments
    • Avec porte-chapeau
    • Étagère à chaussures avec égouttoir

      Un meuble d'appoint mural pour le meuble vestiaire Trad. Fourni complet avec un rail mural, un porte-chapeau et un étagère à chaussures avec un bac d'égouttement
    Spécification
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units