Publier vos produits
Wall mounted storage EBBA 2 section
Wall mounted storage EBBA 2 section

    Wall mounted storage EBBA 2 section

    Traduit par Google,
    • Deux étagères
    • Crochets inclus
    • Disponible en plusieurs tailles différentes

    Meuble vestiaire debout équipé de doubles patères, d'une banquette intégrée et de deux rangées de casiers. Rangement parfait pour vestiaire préscolaire

    Spécification
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:12 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-mounted-storage-EBBA-2-section
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units