Publier vos produits
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    Traduit par Google,
    • Espace efficace
    • mural
    • Moderne

      Système d'étagères complet et peu encombrant avec un design subtil et simple pour une installation sur un mur
    Spécification
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1237
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units