Publier vos produits
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Traduit par Google,
  • Sommet en pente
  • Bonne ventilation
  • Solution peu encombrante

Vestiaire à toit incliné composé de deux sections, chacune dotée de deux compartiments. Chaque compartiment est équipé d'une butée de porte, d'un crochet d'ancrage et d'une ventilation. Ce vestiaire peut être complété par différents cadres de base. Il est livré sans système de verrouillage.

Spécification
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Famille de produitsClothing Locker
  • Groupe de produitsLockers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Numéro OmniClass23-21 15 15
  • Titre OmniClassClothing Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe