Publier vos produits
Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 sur 5 étoiles4.5(283 Avis)
Traduit par Google,
  • Incl. marmite en métal noir
  • Crée un environnement agréable
  • Au sol

    Plante artificielle dans un matériau réaliste qui crée une atmosphère agréable. Placez-le sur le sol comme séparateur de pièce élégant ou comme touche chaleureuse à côté de votre canapé de réception. Il est livré avec un pot noir sur un support.
Spécification
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.artificial-Monstera-1800mm
  • Famille de produitsReception & Lounge
  • Groupe de produitsArtificial plants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)9.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants
  • Code CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plants
  • Numéro OmniClass23-11 27 19
  • Titre OmniClassPlants
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)