Publier vos produits
Artificial ZZ plant 1100mm

Artificial ZZ plant 1100mm

4.3 sur 5 étoiles4.3(210 Avis)
Traduit par Google,
  • Incl. marmite en métal noir
  • Crée un environnement agréable
  • Au sol

    Plante artificielle dans un matériau réaliste qui crée une atmosphère agréable. Placez la plante dans son pot élégant dans une grande fenêtre ou sur le sol comme élément décoratif ou séparateur de pièce. Il est livré avec un pot noir sur un support.
Spécification
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.artificial-ZZ-plant-1100mm
  • Famille de produitsReception & Lounge
  • Groupe de produitsArtificial plants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Poids net (Kg)6.55
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants
  • Code CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plants
  • Numéro OmniClass23-11 27 19
  • Titre OmniClassPlants

Disponibilité de la région

L'Europe
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (37)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (42)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (19)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (24)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)