Publier vos produits
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 sur 5 étoiles4.1(316 Avis)
    Traduit par Google,
    • Incl. marmite en métal noir
    • Crée un environnement agréable
    • Au sol

      Plante artificielle dans un matériau d'aspect réaliste qui crée une atmosphère agréable dans votre bureau, votre cantine ou dans tout autre espace intérieur où vous souhaitez avoir des plantes. Cette plante convient comme plante de sol ou comme séparateur de pièce.
    Spécification
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.artificial-banana-plant-1500mm
    • Famille de produitsReception & Lounge
    • Groupe de produitsArtificial plants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)10.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Description de l'Uniclass 2015Artificial plants
    • Code CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plants
    • Numéro OmniClass23-11 27 19
    • Titre OmniClassPlants
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
    Produits similaires

    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (34)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (41)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (23)
    3.4 sur 5 étoiles 3.4 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (33)