Publier vos produits
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Chaise d'équilibre ergonomique avec un siège rempli d'air rappelant un ballon de Pilates. Le siège oblige le corps à se concentrer sur une position assise correcte et améliore la posture en activant et en renforçant les muscles du tronc en position assise.
    Spécification
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bristol-balance-office-stool
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs