Publier vos produits
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs
    Archivé

    Desk MODULUS 1200x600 adjustable legs

    • Ideal for small spaces
    • Electrically height-adjustable
    • With anti-collision mechanism

    Electrically height-adjustable desk with handy dimensions – perfect for smaller offices! The desk features a T-frame with an anti-collision mechanism that protects against crush injuries and has no cross brace to give maximum legroom. The desk top is made of durable laminate.

    Spécification
    • Length:1200 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:710 mm

      Maximum height:1180 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:80 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:30 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:31,8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk-modulus-1200x600-adjustable-legs
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsModulus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)31.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops