Publier vos produits
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm
Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Extra deep storage cabinet SPIRIT 1900x1020x500mm

    Traduit par Google,
    • Extra large
    • 4 étagères réglables
    • Max. capacité 70 kg

      Armoire de rangement extra-large et durable. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des pieds réglables, une poignée rotative et une serrure 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 89.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Extra-deep-storage-cabinet-SPIRIT-1900x1020x500mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)1020
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)89.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units