Publier vos produits
ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

Traduit par Google,

Des décors de meubles aussi variés et inspirants que le monde lui-même . Créés selon les dernières tendances mondiales du design, grâce à notre veille constante et rigoureuse du marché, ils sont spécialement adaptés aux besoins spécifiques de nos clients. Notre collection ONE WORLD de SWISS KRONO propose une grande variété de surfaces monochromes, bois et design, qui se combinent de manières toujours nouvelles et s'harmonisent parfaitement.

Cela nous permet d'ouvrir tous les espaces de construction à une multitude de possibilités d'aménagement. Quel que soit le lieu d'utilisation de la collection ONE WORLD, la solution personnalisée idéale est toujours à portée de main. Grâce à nos nombreux sites de production et à notre vaste réseau commercial, nous sommes présents partout dans le monde.

Spécification
  • Melamine faced chipboards are a high-quality material composed of a three-layered particle board, coated with decorative paper on both sides and impregnated with melamine resins under high temperature and pressure. This lamination process ensures excellent strength and durability, making it ideal for use in furniture manufacturing and interior design.

    ADVANTAGES

    • High quality;
    • Wide range of colors and designs;
    • Various formats, thicknesses, structures, and surfaces available;
    • Versatile use in furniture manufacturing and interior design;
    • Easy to use and process;
    • Low emissions during production (E1 emission class).

    APPLICATION

    • Main material in furniture production;
    • As a decorative material for various design solutions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ONE_WORLD_MFC_SKUA
  • Famille de produitsMFC ONE WORLD COLLECTION
  • Groupe de produitsONE WORLD SWISS KRONO
  • Date de publication2025-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)2070
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Produits similaires