Publier vos produits
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm

    Traduit par Google,
    • Isolation au feu
    • Propriétés antivol
    • Beaucoup d'espace de stockage

      Armoire d'archives ignifuge avec une grande capacité de stockage et des propriétés antivol. L'armoire est équipée d'étagères mobiles et peut être facilement adaptée selon vos besoins de stockage. Choisissez entre une serrure à clé et une serrure à code électronique.
    Spécification
      • Height: 1220 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1050 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 90 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1220x930x520mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    • Largeur (mm)930
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)90
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units