Publier vos produits
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x1250x520mm

    Traduit par Google,
    • Isolation au feu
    • Propriétés antivol
    • Beaucoup d'espace de stockage

      Armoire d'archives ignifuge avec une grande capacité de stockage et des propriétés antivol. Ce meuble d'archives est équipé d'étagères mobiles et s'adapte facilement à vos besoins de rangement. Choisissez entre une serrure à clé et une serrure à code électronique.
    Spécification
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1250 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1780 mm
      • Width, internal: 1140 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 200 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x1250x520mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Numéro OmniClass23-21 15 27 13
    • Titre OmniClassClothing Shelving and Storage Units